1.1191 Aço temperado
| Nº de material | 1.1191 |
| Padrão US (AISI) | - |
| Designação curta | C45E |
| Designação antiga | Ck 45 |
| Descrição | Aço temperado |
| Composição Componentes da liga [%] | C: 0,42 - 0,50 Si: ≤ 0,40 Mn: 0,50 - 0,80 P: ≤ 0,030 S: ≤ 0,035 Cr: ≤ 0,40 Mo: ≤ 0,10 Ni: ≤ 0,40 |
| Densidade [g/cm³] | 7,85 |
Limite de elasticidade | ≥ 430 |
| Resistência à tração Rm [N/mm²] | 650-800 |
| Alongamento na ruptura A [%] | ≥ 16 |
| Usinabilidade | nível bom |
| Soldabilidade | nível inadequado |
| Tratamento térmico | possível |
| Outras propriedades | - |
| Principais aplicações | Grampo excêntrico com tensão final, blocos de guia de ranhuras, pinos de eixo, Forquilhas com fuso roscado |
Esses dados são valores de referência, cuja exatidão não garantimos. As propriedades dos materiais de aço dependem, em grande parte, do seu tratamento térmico e/ou mecânico.